製品を公開する
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Google翻訳,
シングルレバーミキサーバスカラム
仕様
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
技術仕様
  • 固有参照番号5A9C90C00
  • 製品ファミリShower columns
  • 製品グループEven
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-15
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1653
  • 幅(mm)582
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 説明Showers
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClass 番号23-31 17 00
  • OmniClass タイトルShowers