製品を公開する
Victoria Shower column basic
Roca

Victoria Shower column basic

Google翻訳,
シャワーコラムベーシック。クラシックな雰囲気に対する伝統的な反応。シンプルさと汎用性を兼ね備えた広範なコレクションのエレガントで機能的な曲線は、十分に試行されたソリューションの利便性を提供します。
技術仕様
  • 固有参照番号5A9F18C00
  • 製品ファミリShower columns
  • 製品グループVictoria
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-29
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1340
  • 幅(mm)535
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 説明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClass 番号23-31 17 00
  • OmniClass タイトルShowers
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures