製品を公開する
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Google翻訳,
    高さ調節可能なシャワースライドバーと、調節可能なハンドシャワーブラケット。最小限の表現で最大限の実用性を実現。ミニマルは、毎日のシャワーに必要な高さを提供し、最小限の表現でバスルームの視覚的な空間に溶け込みます。
    仕様
    • Compatible with:
    技術仕様
    • 固有参照番号5B07S1XX0
    • 製品ファミリShowers
    • 製品グループMinimal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)700
    • 幅(mm)36
    • 奥行き(mm)84
    関連
    • 主要素材真鍮製品
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers