製品の公開
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Google翻訳”,
    天井または壁取り付け用のシャワー ヘッド。サポート キット/アームは付属していません。壁または天井取り付け用のシャワー ヘッドを豊富に取り揃えています。Easyclean システムにより、水垢の蓄積を防ぎます。
    仕様
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    技術仕様
    • Unique ref5B2250XX0
    • コレクションセットShowers
    • コレクションRainsense
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)14
    • 幅(mm)254
    • 奥行き(mm)254
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers