製品の公開
Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Google翻訳”,
    シャワー キット。3 つの機能、100 mm ハンド シャワー、調節可能なハンド シャワー ブラケット付き 700 mm スライド バー、1.70 m PVC シャワー フレキシブル ホース。自然の基本的な要素からインスピレーションを得たこのコレクションは、シンプルで純粋、現代的なラインに基づいた美学を表現しながら、幅広いソリューションを提供します。
    技術仕様
    • Unique ref5B8E13XX0
    • コレクションセットShower kits
    • コレクションStella
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    関連
    • 主なマテリアル真鍮製品
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers