製品の公開
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Google翻訳”,
シャワー キット。1 つの機能、100 mm ハンド シャワー、調節可能なハンド シャワー ブラケット付きの 700 mm スライド バー、1.70 m PVC シャワー フレキシブル ホース。自然の基本的な要素からインスピレーションを得たこのコレクションは、シンプルで純粋、現代的なラインに基づいた美学を表現しながら、幅広いソリューションを提供します。
技術仕様
  • Unique ref5BC413XX0
  • コレクションセットShower kits
  • コレクションStella
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers