製品を公開する
Monodin Pack Basic Single lever
Roca

Monodin Pack Basic Single lever

5つ星のうち4.94.9(12 件のレビュー)
Google翻訳,
パックベーシックシングルレバー。柔らかな曲線と丸みを帯びた形がこのコレクションを定義し、そのシンプルさと優雅さで際立っています。このコレクションの洗面器の真鍮製品は、大幅な省エネのためのコールドスタートテクノロジーを備えた革新的なRocaミキサーの一部です。
仕様
  • Included: A5B2150C00. Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5A0698C00 Built-in bath-shower mixer. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B0250C00 Straight wall arm for shower head. A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse
技術仕様
  • 固有参照番号5D0518C00
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループMonodin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-19
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 説明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClass 番号23-31 17 00
  • OmniClass タイトルShowers
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures