製品を公開する
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
    Roca

    IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.

    5つ星のうち4.84.8(5 件のレビュー)
    Google翻訳,
    In-Wash®withIn-tank-ガラス質の陶器リムレス壁掛け式スマートトイレ、タンク一体型。シートとカバーが含まれています。電源が必要です。柔らかな曲線、ミニマリストなデザイン、直感的なテクノロジーにより、どんなライフスタイルにも合うトイレになっています。 In-Wash®Inspiraは、毎日の衛生に最適なソリューションです。単純でわかりやすい。そのリモコンは絶対に直感的で、誰でも簡単なインターフェースで簡単に設定をカスタマイズできます。
    仕様
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    技術仕様
    • 固有参照番号803094xx1
    • 製品ファミリToilets
    • 製品グループInspira
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)480
    • 幅(mm)385
    • 奥行き(mm)585
    関連
    • 主要素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 説明WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures