製品の公開
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
    Roca

    INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet

    Google翻訳”,
    In-Tash®withIn-tank-壁に戻るシングルフロアスタンドリムレスガラス質チャイナスマートトイレ、統合タンク付き。シートとカバーが含まれています。電源が必要です。柔らかな曲線、ミニマリストなデザイン、直感的なテクノロジーにより、どんなライフスタイルにも合うトイレになっています。 In-Wash®Inspiraは、毎日の衛生に最適なソリューションです。単純でわかりやすい。そのリモコンは絶対に直感的で、誰でも簡単なインターフェースで簡単に設定をカスタマイズできます。
    仕様
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    技術仕様
    • Unique ref803095xx1
    • コレクションセットINSPIRA
    • コレクションSmart toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)485
    • 幅(mm)385
    • 奥行き(mm)585
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures