製品を公開する
Luna Round mirror with frame
Roca

Luna Round mirror with frame

Google翻訳,
フレーム付きの丸型ミラー。このコレクションは、実用性、優雅さ、デザイン性を兼ね備え、あらゆる空間にフィットする、多用途で若々しく都会的な提案です。
技術仕様
  • 固有参照番号812419000
  • 製品ファミリMirrors
  • 製品グループLuna
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-17
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1000
  • 幅(mm)40
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材ガラス
  • 設計国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 説明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClass 番号23-21 37 13 15
  • OmniClass タイトルMirrors