製品を公開する
Mirai Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Google翻訳,
周囲照明、温度調節機能、静電容量センサー、曇り止め機能を備えた円形ミラー。洗練されたデザインと革新的な機能を兼ね備えた高級ミラーコレクションです。マットブラックのアルミフレームに、温度と明るさを調節できる直下型LED照明と内蔵曇り止め機能を備えています。また、周囲またはミラー上部のLED照明もお選びいただけます。
技術仕様
  • 固有参照番号812459485
  • 製品ファミリMirrors
  • 製品グループMirai
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-19
  • 版番号1
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主要素材ガラス
  • 設計国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 説明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClass 番号23-21 37 13 15
  • OmniClass タイトルMirrors