製品を公開する
Cubica Toilet roll holder with cover
Roca

Cubica Toilet roll holder with cover

Google翻訳,
カバー付きトイレットペーパーホルダー。金属とガラスは、基本的な形状で遊ぶアクセサリーのコレクションのスターです。 Cubicaは、実用的で機能的なデザインを提供するために不可欠な形状に基づいています。
技術仕様
  • 固有参照番号816822001
  • 製品ファミリAccessories
  • 製品グループCubica
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • 版番号1
  • 高さ(mm)125
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)65
関連
  • 主要素材メタル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 説明Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClass 番号23-31 25 21
  • OmniClass タイトルToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings