製品を公開する
Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Google翻訳,
壁掛け式トイレブラシホルダー(ネジまたは接着剤で取り付け可能)。あらゆる空間のニーズを満たす、現代的なコレクションです。ネジでの取り付けに加え、Rubikは接着剤による固定システムも提供しており、穴あけ作業の負担を軽減し、高い耐久性(最大静荷重5kg)を保証します。
技術仕様
  • 固有参照番号8168510xx
  • 製品ファミリAccessories
  • 製品グループRubik
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)345
  • 幅(mm)86
  • 奥行き(mm)86
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 説明Toilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClass 番号23-31 25 00
  • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties