製品を公開する
ACCESS PRO L shaped grab bar (Left side)
Roca

ACCESS PRO L shaped grab bar (Left side)

Google翻訳,
L字型の手すり(左側)ACCESSコレクションは、人間工学に基づいた、用途が広く、洗練されたバスルームスペースのソリューションを求める、身体の不自由なグループを対象としています。すべてのニーズに対応するウェルネス、快適性、利便性を提供する品質、機能性、デザイン。
仕様
  • Angle: 90 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
技術仕様
  • 固有参照番号816958009
  • 製品ファミリAccessories
  • 製品グループAccess
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)248
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材ビニール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 説明Support rails
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClass 番号23-31 15 17 21
  • OmniClass タイトルBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings