製品を公開する
ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.
ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.
    Roca

    ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.

    Google翻訳,
    抗菌性のストレートグラブバー、480 mm ACCESSコレクションは、バスルームスペースに人間工学的で用途が広く洗練されたソリューションを求める、身体の不自由なグループを対象としています。すべてのニーズに対応するウェルネス、快適性、利便性を提供する品質、機能性、デザイン。
    仕様
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    技術仕様
    • 固有参照番号816977009
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループAccess
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)80
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材ビニール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 説明Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClass 番号23-31 15 17 21
    • OmniClass タイトルBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings