製品の公開
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
    Roca

    ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm

    Google翻訳”,
    抗菌性のストレートグラブバー、980 mm ACCESSコレクションは、人間工学に基づいた、用途が広く、洗練されたバスルームスペースのソリューションを求める、身体の不自由なグループを対象としています。すべてのニーズに対応するウェルネス、快適性、利便性を提供する品質、機能性、デザイン。
    仕様
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    技術仕様
    • Unique ref816980009
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションAccess
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)980
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-31 15 17 21
    • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)