製品を公開する
ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat
Roca

ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat

Google翻訳,
抗菌折りたたみ式シャワーシートACCESSコレクションは、バスルームスペースに人間工学的で用途が広く洗練されたソリューションを求める、身体の不自由なグループを対象としています。すべてのニーズに対応するウェルネス、快適性、利便性を提供する品質、機能性、デザイン。
仕様
  • Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (Kg): 150
技術仕様
  • 固有参照番号816987009
  • 製品ファミリAccessories
  • 製品グループAccess
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)237
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)401
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材ビニール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 説明Shower seats
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClass 番号23-25 45 11 23 19
  • OmniClass タイトルPhysically Challenged Shower Seats
  • CSI UniFormat II コードE20
  • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS