製品を公開する
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
    Roca

    Tempo Towel rail

    Google翻訳,
    タオルレール。ミニマルなデザインのアクセサリーコレクション。都会的でエレガント、そしてモダンなバスルーム空間に最適です。優れた耐腐食性と耐久性により、長寿命を実現した仕上げが特徴です。壁掛けタイプのアクセサリーはネジで簡単に固定できます。製品には取り付けキットが付属しています。
    仕様
    • Compatible with:
    技術仕様
    • 固有参照番号817029XX0
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループTempo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-19
    • 版番号1
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主要素材メタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties