製品を公開する
Public Wall-mounted gel dispenser
Public Wall-mounted gel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted gel dispenser

    Google翻訳,
    壁掛けジェルディスペンサー。病院、ショッピング センター、ホテル、アカデミック センターなどの交通量の多いエリアで使用するように設計された Roca の公共スペース用アクセサリーの範囲は、幅広い提案で耐性、安全性、機能性を兼ね備えています。集中的な使用のために特別に考案された Public コレクション内のすべての製品は、メンテナンスおよびクリーニング担当者の作業を容易にするように設計された、耐久性の高い素材で製造されています。
    技術仕様
    • 固有参照番号8174020xx
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループPublic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)320
    • 幅(mm)111
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 説明Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 29 13
    • OmniClass タイトルHand Soap Dispensers