製品を公開する
Public Wall-mounted paper dispenser
Public Wall-mounted paper dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted paper dispenser

    Google翻訳,
    壁掛け式ペーパーディスペンサー。病院、ショッピングセンター、ホテル、学術施設など、人通りの多い場所での使用を想定して設計されたRocaの公共空間向けアクセサリーは、耐久性、安全性、機能性を兼ね備え、幅広い提案を提供します。特に頻繁な使用を想定して設計されたPublicコレクションのすべての製品は、耐久性の高い素材を使用しており、メンテナンスや清掃担当者の作業負担を軽減するように設計されています。
    技術仕様
    • 固有参照番号8174080xx
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループPublic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)270
    • 幅(mm)115
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-21 43 15 29
    • OmniClass タイトルToilet Accessories Dispensers