製品を公開する
Public Wall-mounted towel dispenser
Public Wall-mounted towel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted towel dispenser

    Google翻訳,
    壁掛け式タオルディスペンサー。病院、ショッピングセンター、ホテル、学術施設など、人通りの多い場所での使用を想定して設計されたRocaの公共空間向けアクセサリーは、耐久性、安全性、機能性を兼ね備え、幅広いラインナップを取り揃えています。特に頻繁な使用を想定して設計されたPublicコレクションの全製品は、耐久性の高い素材を使用し、メンテナンスや清掃作業員の作業効率向上に貢献します。
    技術仕様
    • 固有参照番号8174110xx
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループPublic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)350
    • 幅(mm)102
    • 奥行き(mm)280
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-21 43 15 29
    • OmniClass タイトルToilet Accessories Dispensers