製品の公開
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Google翻訳”,
    この壁掛け式ローブフックには細部へのこだわりがあり、Baia コレクションの外観に完全にマッチしています。その小さな寸法は、印象的な外観の機能的なソリューションを提供します。グレーとベージュの組み合わせであるグレージュは、ジョルジオ アルマーニのクリエイションのライトモチーフであり、インテリア デザインの理想的な色合いであると多くの人に考えられています。つや消しスチール仕上げは、控えめで洗練された感触とエレガンスのタッチを提供します。クロム仕上げは、バスルーム空間の新鮮でクラシックな外観を強調し、各ピースは Roca 独自の Evershine® コーティングで処理されており、永久的な輝きを保証します。グレージュとブラッシュドスチールの仕上げは手作りで、ユニークな外観を提供し、バスルームに控えめで現代的な雰囲気を加えています。
    技術仕様
    • Unique ref8174900xx
    • コレクションセットBaia
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)23
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 27
    • OmniClassタイトルRobe Hooks

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)