製品の公開
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
    Roca

    BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump

    Google翻訳”,
    この丸いソープまたはボディ ローション ディスペンサーには細部へのこだわりがあり、Baia コレクションの外観に完全にマッチしています。エレガントな金属製のリングと光沢のある仕上げのトップカバーを備えたシームレスな金属部品で手作りされたソープまたはボディ ローション ディスペンサーは、トレイの有無にかかわらず、コレクション内の他のすべての要素と組み合わせることができます。ブラッシュ仕上げとシャイニー メタリック仕上げの組み合わせが、この作品に遊び心のある色合いと明るさを生み出しています。グレーとベージュの組み合わせであるグレージュは、ジョルジオ アルマーニのクリエイションのライトモチーフであり、インテリア デザインの理想的な色合いであると多くの人に考えられています。この作品には、シャイニー グレージュのタッチが含まれています。つや消しスチール仕上げは、控えめで洗練された感触とエレガンスのタッチを提供します。どんな空間にもクラシックでエレガントなタッチを加える Chrome のニュアンスが含まれています。グレージュとブラッシュドスチールの仕上げは手作りで、ユニークな外観を提供し、バスルームに控えめで現代的な雰囲気を加えています。
    技術仕様
    • Unique ref8174940xx
    • コレクションセットBaia
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)173
    • 幅(mm)90
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers