製品の公開
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
    Roca

    BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring

    Google翻訳”,
    このソフトな形のティッシュ ペーパー ボックス ホルダーには細部へのこだわりがあり、Baia コレクションの外観に完全にマッチしています。このティッシュ ペーパー ボックス ホルダーの構造は、1 つのシームレスなつや消し金属片で手作りされており、下部のインサートとカバーは光沢のある仕上げになっています。エレガントなカバーは簡単に取り外せます。この作品は、トレイの有無にかかわらず、コレクション内の他のすべての要素と組み合わせることができます。ブラッシュ仕上げとシャイニー メタリック仕上げの組み合わせは、独特の効果をもたらします。グレーとベージュの組み合わせであるグレージュは、ジョルジオ アルマーニのクリエイションのライトモチーフであり、インテリア デザインの理想的な色合いであると多くの人に考えられています。シャイニーグレージュのニュアンスを含み、個性的で印象的な一着に仕上がっています。つや消しスチール仕上げは、優雅なタッチで控えめで洗練された感触を提供し、どんな空間にも優雅さとクラシックな外観を加えるクロムのニュアンスを含みます。グレージュとブラッシュドスチールの仕上げは手作りで、ユニークな外観を提供し、バスルームに控えめで現代的な雰囲気を加えています。
    技術仕様
    • Unique ref8174960xx
    • コレクションセットBaia
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)137
    • 幅(mm)130
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (28)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.5 4.5 (44)