製品の公開
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Google翻訳”,
フック(ネジまたは接着剤で取り付けることができます)エレガントなラインとクローム仕上げのバスルームアクセサリーのコレクションは、あらゆるバスルームスペースにさらなる魅力を提供します。
技術仕様
  • Unique ref817660001
  • コレクションセットRecord
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)57
  • 幅(mm)55
  • 奥行き(mm)44
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass2015詳細Clothes hooks
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 27
  • OmniClassタイトルRobe Hooks
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings