製品を公開する
RECORD Robe hook (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Robe hook (Can be installed with screws or adhesive)

Google翻訳,
ローブフック(ネジや接着剤で取り付けることができます)エレガントなラインとクローム仕上げのバスルームアクセサリーのコレクションは、あらゆるバスルームスペースにさらなる魅力を提供します。
技術仕様
  • 固有参照番号817661001
  • 製品ファミリRecord
  • 製品グループAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)57
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)44
関連
  • 主要素材メタル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 説明Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 番号23-31 25 27
  • OmniClass タイトルRobe Hooks
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings