製品の公開
RECORD Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)

Google翻訳”,
カバーなしのトイレットペーパーホルダー(ネジや接着剤で取り付けることができます)エレガントなラインとクローム仕上げのバスルームアクセサリーのコレクションは、あらゆるバスルームスペースにさらなる魅力を提供します。
技術仕様
  • Unique ref817666001
  • コレクションセットRecord
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)34
  • 幅(mm)179
  • 奥行き(mm)69
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
  • Uniclass2015詳細Toilet roll holders
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)