製品を公開する
Victoria Square Towel rail
Victoria Square Towel rail
    Roca

    Victoria Square Towel rail

    Google翻訳,
    Victoria - タオル掛け。機能的で時代を超越したデザインの、豊富なアクセサリーシリーズ。ネジ止めに加え、Victoriaは接着剤による固定システムも提供しており、穴あけ加工の手間を省き、高い耐久性(静荷重最大5kg)を保証します。個室バスルーム、セミパブリックエリア、パブリックスペースなど、移動が困難な方のためのソリューションも含め、あらゆる空間に最適です。
    技術仕様
    • 固有参照番号817884XX0
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループVictoria Square
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-10
    • 版番号1
    • 高さ(mm)52
    • 幅(mm)602
    • 奥行き(mm)64
    関連
    • 主要素材メタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 説明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties