製品の公開
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included)
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included)
    Roca

    ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included)

    Google翻訳”,
    タッチレス石鹸と手指消毒剤ディスペンサー、デッキマウント。 4本の1.5VLR03(AAA)アルカリ電池(含まれていません)を搭載。地中海のライフスタイル。丸みを帯びた角の柔らかさは、海の滑らかな波を反映しており、セラミックの有機的なデザインは、夏のそよ風のように軽く肌に触れます。
    技術仕様
    • Unique ref818020xx0
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションOna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)122
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings