製品を公開する
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

5つ星のうち4.74.7(10 件のレビュー)
Google翻訳,
ユニク(ベースユニットと洗濯シンク)。それほど遠くない過去の本質に忠実であり続ける提案。このコレクションは、個性に溢れ、スタイル、多様性、快適さを備えた堅実な作品の回復です。それはクラシックを再定義して、時代を超越したファッションプルーフの空気を与えます。なぜなら、それが実用的であるならば、それは常に周りにあるからです。
仕様
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
技術仕様
  • 固有参照番号851028xxx
  • 製品ファミリFurniture
  • 製品グループHenares
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)847
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主要素材ボール紙・合板
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
  • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings