製品を公開する
ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    5つ星のうち4.84.8(6 件のレビュー)
    Google翻訳,
    パック(2つの引き出し、洗面器、鏡、LEDウォールライトを備えたベースユニット)利用可能な色と仕上げ:415マットホワイトと417マットダークグレー
    仕様
    • Included: 851581... Unik (mueble base con dos cajones y lavabo) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812382... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    技術仕様
    • 固有参照番号851587xxx
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループRomea
    • 公開日2021-05-26
    • 版番号1
    • 高さ(mm)865
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 説明Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClass 番号23-31 13 00
    • OmniClass タイトルSinks
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures