製品を公開する
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)

    Google翻訳,
    Unik(2つの引き出しと洗面器を備えたベースユニット)。機能的なデザインとシンプルさは、このコレクションのすべての部分に共通の特徴であり、バスルームスペースにすばやく簡単に適応し、バスルームに純粋でニュートラルなデザインを提供します。
    仕様
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks A816820409 Organizing box
    技術仕様
    • 固有参照番号851594xxx
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループVictoria
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)515
    • 幅(mm)453
    • 奥行き(mm)805
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings