製品を公開する
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and basin)

    Google翻訳,
    Unik(2つの引き出しと洗面器を備えたベースユニット)。地中海のライフスタイル。丸みを帯びた角の柔らかさは海の滑らかな波を反映し、セラミックの有機的なデザインは夏のそよ風のように軽く肌に触れます。
    技術仕様
    • 固有参照番号851687xxx
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループOna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-11
    • 版番号1
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
    • OmniClass 番号23-31 25 13
    • OmniClass タイトルBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings