製品の公開
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and left hand basin)

    Google翻訳”,
    Unik(2つの引き出しと左側の洗面器を備えたベースユニット)。地中海のライフスタイル。丸みを帯びた角の柔らかさは、海の滑らかな波を反映しており、セラミックの有機的なデザインは、夏のそよ風のように軽く肌に触れます。
    技術仕様
    • Unique ref851692xxx
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションOna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-11
    • エディション1
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)