製品を公開する
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
Tenet Unik (base unit with two doors and basin)
    Roca

    Tenet Unik (base unit with two doors and basin)

    Google翻訳,
    Unik (2 つのドアおよび洗面器が付いている基本単位)。実用的でシンプルなテネットは、デザインと容量を犠牲にすることなく、すべての家庭の収納ニーズを満たします。モダンなハンドルと 5 つの仕上げは、2 つの引き出しと一体化された洗面台を備えた家具ユニットの特徴です。
    仕様
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2)
    技術仕様
    • 固有参照番号851774xxx
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループTenet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)565
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)785
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings