製品を公開する
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)

    Google翻訳,
    Unik (2 つの引き出しと洗面台を備えたベースユニット) 片側に統合された非対称の洗面台と現代的な指引きハンドルを備えたこの家具ユニットは、ユニークなデザインのモダンで用途の広いソリューションであり、5 つの仕上げで利用できます。
    仕様
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    技術仕様
    • 固有参照番号851813xxx
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループAleyda
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)565
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)605
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings