製品を公開する
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)

    Google翻訳,
    Unik (3 つの引き出しと中央の洗面台を備えたベースユニット) 片側に統合された非対称の洗面台と現代的な指引きハンドルを備えたこの家具ユニットは、ユニークなデザインのモダンで用途の広いソリューションであり、5 つの仕上げで利用できます。
    仕様
    • Products included: A816827339 Optional leg set (x4)
    技術仕様
    • 固有参照番号851827xxx
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループAleyda
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)740
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)985
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings