製品の公開
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)

    Google翻訳”,
    パック (ベースユニット、引き出し 2 個、洗面台、LED ミラー付き)。Antonio Bullo がデザインしたこのコレクションは、コンパクトで機能的なスタイルを実現しています。幅広いラインナップにより、あらゆるバスルーム スペースを最適化できます。モダンでスタイリッシュなラインが、賢い選択を導きます。
    仕様
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2) Included products: 851852... Unik (base unit with two drawers and centered basin) 812357000 Mirror with upper lighting
    技術仕様
    • Unique ref851854XXX
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションThe Gap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)537
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)1005
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)