製品を公開する
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)

    Google翻訳,
    Unik (左側に引き出し 2 つ、オープン モジュール 1 つ、およびマット ホワイト仕上げの Stonex® 洗面器を備えたベース ユニット)。エレガントなマット仕上げの Stonex® 洗面台を備えたモダンで洗練されたバスルーム家具。
    仕様
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    技術仕様
    • 固有参照番号851936XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループTenue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)650
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)1005
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材Stonex
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework