製品を公開する
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right
    Roca

    The Gap Base unit with two drawers, one door and over countertop basin on the right

    Google翻訳,
    ベースユニットには引き出しが 2 つ、扉が 1 つ、右側にカウンタートップの洗面台があります。Antonio Bullo がデザインしたこのコレクションは、コンパクトで機能的なスタイルを実現しています。幅広いラインナップにより、あらゆるバスルームのスペースを最適化できます。モダンでスタイリッシュなラインが、賢い選択を導きます。
    仕様
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2)
    技術仕様
    • 固有参照番号851956XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループThe Gap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)537
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework