製品を公開する
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Google翻訳,
    Unik (2 つの引き出しと Stonex® 洗面器を備えたベースユニット)。若々しく都会的な雰囲気を持つ家具と洗面台の包括的な選択肢であるオプティマは、柔軟性とスタイルが最適化されています。 2 つの引き出しと人間工学に基づいたハンドルがユニットに微妙に組み込まれているオプティカの家具は、光沢のある白い Stonex® ユニクの洗面台とよく合います。
    仕様
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    技術仕様
    • 固有参照番号851984XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループOptica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)580
    • 幅(mm)455
    • 奥行き(mm)990
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材Stonex
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework