製品を公開する
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
    Roca

    Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)

    Google翻訳,
    Unik (2 つの引き出しとファインセラミック® 洗面器を備えたベース ユニット)。 Inspira は、革新的なデザインと大胆な形状、そして時代を超越したスタイルを融合させた印象的なコレクションです。薄いアルミニウムフレーム、ファインセラミック®洗面台、現代的なカラーが特徴です。このコレクションでは、収納力と機能性を向上させた、フローティング 1 段引き出しユニットや従来の 2 段引き出しユニットなどの柔軟なオプションを提供しています。
    仕様
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    技術仕様
    • 固有参照番号851992XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループInspira
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)685
    • 幅(mm)490
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework