製品を公開する
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
    Roca

    Tura Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)

    Google翻訳,
    Unik (2 つの引き出し、サイド シェルフ、右側に洗面台を備えた非対称のベース ユニット)。Andreu Carulla がデザインした Tura は、建築と地中海の光からインスピレーションを得て形作られた完全なバスルーム コレクションです。Tura は、バスルームの要素に変換されたボリュームと空間、光と影の遊びです。デザインとテクノロジーからリサイクル素材の使用、プラスチックを使用しないパッケージまで、コレクション全体に革新と持続可能性が見られます。
    仕様
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    技術仕様
    • 固有参照番号852027XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループTura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)600
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework