製品の公開
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with two drawers and basin)

    Google翻訳”,
    Unik (2 つの引き出しと洗面台を備えたベース ユニット)。Andreu Carulla がデザインした Tura は、建築と地中海の光からインスピレーションを得て形作られたバスルーム コレクションです。Tura は、バスルームの要素に反映されたボリュームと空間、光と影の遊びです。デザインとテクノロジーからリサイクル素材の使用、プラスチックを使用しないパッケージに至るまで、コレクション全体に革新性と持続可能性が見られます。
    技術仕様
    • Unique ref852033XXX
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションTura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework