製品を公開する
Tura  Unik (Base unit with two drawers and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and centered basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with two drawers and centered basin)

    Google翻訳,
    Unik (2 つの引き出しと中央の洗面台を備えたベース ユニット)。Andreu Carulla がデザインした Tura は、建築と地中海の光からインスピレーションを得て形作られた完全なバスルーム コレクションです。Tura は、バスルームの要素に変換されたボリュームと空間、光と影の遊びです。デザインとテクノロジーからリサイクル素材の使用やプラスチックを使用しないパッケージまで、コレクション全体に革新と持続可能性が見られます。
    技術仕様
    • 固有参照番号852036XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループTura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)600
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework