製品を公開する
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin

    Google翻訳,
    Unik - 2 つの引き出しと洗面台を備えたベース ユニット。シンプルさと機能性がこのコレクションのハイライトで、最新のデザインでバスルーム スペースのソリューションを提供します。あらゆるライフスタイルに完璧に適応し、さまざまな構成でバス エリアをカスタマイズできる提案です。
    仕様
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    技術仕様
    • 固有参照番号852098XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループVictoria-N
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)583
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)1005
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework