製品を公開する
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin

    Google翻訳,
    Unik - 4つの引き出しとダブルセラミック洗面台を備えたベースユニット。蛇口は付属していません。若々しく都会的な雰囲気の家具と洗面台を幅広く取り揃えたOptimaは、柔軟性とスタイルを最適化しています。2つの引き出しと、ユニットにさりげなく一体化された人間工学に基づいたハンドルを備えたOpticaの家具は、光沢のある白いStonex® unik洗面台とよく合います。
    仕様
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    技術仕様
    • 固有参照番号852455XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループOptica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)565
    • 幅(mm)1200
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework