製品を公開する
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Google翻訳,
    Unik - 2つの引き出しとマットホワイト仕上げのセラミック製洗面台を備えたベースユニット。蛇口は付属していません。エレガントなマット仕上げのStonex®製洗面台を備えた、モダンで洗練されたバスルーム家具です。
    仕様
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    技術仕様
    • 固有参照番号852485XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループTenue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-31
    • 版番号1
    • 高さ(mm)650
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework