製品の公開
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
    Roca

    Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror

    Google翻訳”,
    パック - ベースユニット(引き出し2つ、洗面台、Eidos LEDミラー付き)。蛇口は付属していません。Lineaの洗練されたデザインは、どんなバスルームにも落ち着いた優雅さをもたらします。一体型の洗面台と家具がシームレスな収納を提供し、スペースを最大限に活用します。落ち着いたナチュラルトーンのLineaは、汎用性と時代を超越した魅力を兼ね備え、現代のライフスタイルにスタイリッシュで機能的なソリューションを提供します。
    仕様
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box. A817018339 - Set of two optional legs.
    技術仕様
    • Unique ref852494xxx
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションLinea
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)625
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)455
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework