製品を公開する
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Google翻訳,
    Unik - 引き出し2つとマットホワイト仕上げのセラミック製洗面器を備えたベースユニット。Voliaは、エレガントな丸みを帯びたエッジ、洗練されたカラーパレット、そして多彩なサイズ展開が特徴の、洗練された家具と洗面器のコレクションです。統一感のある外観を実現するため、家具と洗面器はサンドグレー、オニキス、マットホワイトの3色からお選びいただけます。内部には天然木突板を使用した収納スペースも備えています。
    仕様
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    技術仕様
    • 固有参照番号852536XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループVolia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)565
    • 幅(mm)810
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-21 19 15 33 13
    • OmniClass タイトルResidential Bathroom Specialty Casework